??
Výběr CAD modelu
K0632.002903
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0632 - Aretační čepy, nerezové
Kusovník
K0632.002903
BESTKIPP
Objednací číslo
K0632.002903
MATERIAL
Základní těleso
Nerezová ocel
SS
Ocelový klíč
1.4034
PILZGRIFF
Úchytka hřibovitého tvaru
-
ARRETIERSTIFT
Aretační kolík
kaleno
FORM
Provedení
B
AUSF
Provedení
bez aretační drážky, s kontramaticí
POS
Položka
mm
GR
Velikost
9
D
Průměr
3 mm
D1
Závit
M 6 x 0.75
D2
Průměr
14 mm
L
Délka
34.5 mm
L1
Délka
12 mm
L2
Délka
5 mm
L3
Délka
10 mm
L4
Délka
0.0 mm
H
Výška
3.5 mm
SW1
Otvor klíče
8 mm
SW2
Otvor klíče
10
F
Fazeta 30°
0.8 mm
F1
Síla pružiny začátek F1 cca N
4.5 N
F2
Síla pružiny konec F2 cca N
10 N
GEW
Hmotnost cca
0.0146 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
73181900
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245010011
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions